製品の公開
Celosías A-120
Saxun

Celosías A-120

Google翻訳”,

日除けルーバー、「Saxun」モデル A-120 固定。

仕様
  • Supply of Saxun fixed slatted louver system model A-120, size 120 x 30 mm, consisting of two A-120 model extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a faceted base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap setand slat anchorage to the support structure formedby a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

技術仕様
  • Unique refcelosia
  • コレクションセットLouvers
  • コレクションSun protection louver
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 奥行き(mm)120
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 遮光システム
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Louvers
  • UNSPSC30161901
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-17 21 11 15
  • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles
  • UniFormatIIコードB20
  • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE
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
5つ星のうち3.8 3.8 (6)
5つ星のうち4.6 4.6 (9)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)