製品の公開
Ceclosías AP-140 PVC
Ceclosías AP-140 PVC
    Saxun

    Ceclosías AP-140 PVC

    Google翻訳”,

    日焼け防止ルーバー、「Saxun」モデルAP-140PVCモバイル。

    仕様
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140 PVC, size 139.5 x 20.40 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped at equidistant steps on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a zamak lever orientation control, or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver, all mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

    技術仕様
    • Unique refcelosia-AP-140-pvc
    • コレクションセットLouvers
    • コレクションSun protection louver
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-01
    • エディション1
    • 幅(mm)20.4
    • 奥行き(mm)139.5
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Louvers
    • UNSPSC30161901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_48
    • Uniclass2015詳細Louvres and components
    • MasterFormat 2014 コード08 91 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
    • OmniClassNumber23-17 21 11 15
    • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (5)
    5つ星のうち4.3 4.3 (8)