製品の公開
Celosías AP-75
Saxun

Celosías AP-75

Google翻訳”,

サンプロテクションルーバー、「Saxun」モデルAP-75モバイル。

仕様
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-75, size 74.50 x 15 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a PVC end cap set clipped on a PVC slat support,allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a PVC lever orientation control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

技術仕様
  • Unique refcelosia-AP-75
  • コレクションセットLouvers
  • コレクションSun protection louver
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-01
  • エディション1
  • 幅(mm)15
  • 奥行き(mm)74.5
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Louvers
  • UNSPSC30161901
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-17 21 11 15
  • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles
  • UniFormatIIコードB20
  • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE