製品の公開
Celosías D5
Celosías D5
Celosías D5
    Saxun

    Celosías D5

    5つ星のうち4.04.0(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    日焼け止めルーバー、「Saxun」モデルD-5固定。

    仕様
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    技術仕様
    • Unique refcelosia-D5
    • コレクションセットLouvers
    • コレクションSun protection louver
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)10
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Louvers
    • UNSPSC30161901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_48
    • Uniclass2015詳細Louvres and components
    • MasterFormat 2014 コード08 91 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
    • OmniClassNumber23-17 21 11 15
    • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE