製品の公開
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
    Saxun

    Celosías D7

    5つ星のうち4.84.8(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    日焼け止めルーバー、「Saxun」モデルD-7モバイル。

    仕様
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model D-7, size 70 x 17,40 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, housed at the ends in a set of cleats that allow the slat to be turnedat equidistant steps via manual action with rotary style rotation control or body style lever control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame with cleat set housing.

    技術仕様
    • Unique refcelosia-D7
    • コレクションセットLouvers
    • コレクションSun protection louver
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-07
    • エディション1
    • 幅(mm)17.4
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Louvers
    • UNSPSC30161901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_48
    • Uniclass2015詳細Louvres and components
    • MasterFormat 2014 コード08 91 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
    • OmniClassNumber23-17 21 11 15
    • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE