製品の公開
Celosías HR
Saxun

Celosías HR

Google翻訳”,

サンプロテクションルーバー、「Saxun」モデルHRを修正。

仕様
  • Supply of Saxun HR model fixed slatted louver system in dimensions of 45 x 68.81 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 HR model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 11, 22 or 26 slats/ml.

技術仕様
  • Unique refcelosia-HR
  • コレクションセットLouvers
  • コレクションSun protection louver
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)45
  • 奥行き(mm)68.81
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Louvers
  • UNSPSC30161901
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-17 21 11 15
  • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles
  • UniFormatIIコードB20
  • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE