製品の公開
Celosías I
Celosías I
    Saxun

    Celosías I

    Google翻訳”,

    サンプロテクションルーバー「サクサン」モデルを修正しました。

    仕様
    • Supply of Saxun I model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extru-ded aluminium alloy 6060 T5 I model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

    技術仕様
    • Unique refcelosia-I
    • コレクションセットLouvers
    • コレクションSun protection louver
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 奥行き(mm)35.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Louvers
    • UNSPSC30161901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_48
    • Uniclass2015詳細Louvres and components
    • MasterFormat 2014 コード08 91 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
    • OmniClassNumber23-17 21 11 15
    • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE