製品の公開
Celosías S
Saxun

Celosías S

Google翻訳”,

日焼け防止ルーバー「サクサン」モデルR-180固定。

仕様
  • Supply of Saxun S model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 S model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

技術仕様
  • Unique refcelosia-s
  • コレクションセットLouvers
  • コレクションSun protection louver
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)100
  • 奥行き(mm)35.5
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ルーバー
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Louvers
  • UNSPSC30161901
  • Uniclass2015コードPr_30_59_48
  • Uniclass2015詳細Louvres and components
  • MasterFormat 2014 コード08 91 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLouvers
  • OmniClassNumber23-17 21 11 15
  • OmniClassタイトルExterior Louvers and Grilles
  • UniFormatIIコードB20
  • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE
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
5つ星のうち4.3 4.3 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち3.5 3.5 (6)
5つ星のうち4.8 4.8 (10)