ウォールシステムの特長(製品の特徴)
SCG Smart Wall - PRIVAZY は、革新的な防音壁システムです。
乾式システムまたは SCG Smartboard 壁で補強されたボード & フレームで簡単に設置できるため、部屋の間の壁であるかどうかにかかわらず、壁システムが強力になり、さまざまな用途に対応できます。廊下の壁または追加の壁。 Smart Wall - PRIVAZY 壁システムは、一般的な左官工事よりも優れた防音機能を備えているため、より多くの生活のニーズを満たします。
・より薄い壁でより防音壁を提供するように設計されています。 SCG Smart Wall - 厚さ 9.8 cm の PRIVAZY 壁システムは、厚さ 20 cm の漆喰壁システムと同等の防音効果があり、部屋を広くし、建物内の使用可能なスペースを増やします。
●丈夫な壁、安心して物を掛けられます。 Smart Wall - PRIVAZY ウォール システムは、英国標準テスト BS 5234: Part 2 - 1992 に合格しています。これは、ウォール システムが Severe Duty (最高レベル) のレベルにあり、ウォール システムが強く耐久性があることを保証します。さらに、壁システムは 1 点あたり最大 100 キログラムの重量を掛けることができ、さまざまな追加の装飾作品が強く、落下しないようにします。
-スマートボードまたは高密度石膏で滑らかで美しい表面。接合部の膨らみを減らす傾斜エッジを備えた SCG Smartboard で仕上げられています。しっくいのように波打っていない滑らかで美しい壁にするか、天井のように滑らかで美しい表面を与える高密度石膏シートで仕上げることを選択します。しかし、シートは一般的な石膏シートよりも強度があります。
-迅速かつ簡単に設置でき、建設コストを削減できます。 SCG Smart Wall - PRIVAZY ウォール システムは設置が簡単で、設置に必要な作業員が減り、品質管理が容易になります。また、従来のシステムよりもインストール作業が高速になります。したがって、建設管理コストを節約できます。
・壁は軽量で、新築・増築どちらにも適しています。 SCG Smart Wall - PRIVAZY ドライシステムによる施工で作業現場をクリーンに。さらに、壁システムの重量はわずか 58 kg / 平方メートルです。したがって、壁システムは、建築工事と追加工事の両方に適しています。
対応地域
| アジア |
|---|
アゼルバイジャン |
アルメニア |
イギリス領インド洋地域 |
インド |
インドネシア |
ウズベキスタン |
カザフスタン |
カンボジア |
キルギス |
クリスマス島 |
ココス諸島 |
ジョージア |
シンガポール |
スリランカ |
タイ |
タジキスタン |
トルクメニスタン |
ネパール |
パキスタン |
バングラデシュ |
ブータン |
フィリピン |
ブルネイ・ダルサラーム |
ベトナム |
マカオ |
マレーシア |
ミャンマー |
モルディブ |
モンゴル |
ラオス |
中華人民共和国 |
北朝鮮 |
台湾 |
大韓民国 |
日本 |
香港 |