製品の公開
Systemtrennwand - TS1 light System
Systemtrennwand - TS1 light System

    Systemtrennwand - TS1 light System

    Google翻訳”,

    TS1 の耐荷重部分は、現代の木材ベースの材料で作られており、考えられるすべての木材仕上げと特別な装飾で利用できます。安全ガラス パネルは常に壁の中央に取り付けられていますが、もちろん木製、ピン、または吸音パネルも代わりに使用できます。棚や戸棚を追加で設置すると、物流の傑作が理想的に完成します。

    仕様
      • Wooden doors, all-glass doors, frame doors, sliding doors
      • Single-pane glazing with ESG, VSG, insulating glass possible
      • Blinds in the space between the panes or privacy films are used as privacy protection
      • Wall thickness 100 mm
      • Wall height up to 3,300 mm
      • Element width up to 1,300 mm
      • Sound insulation of Rwp 35-40 dB
    技術仕様
    • Unique refsystemtrennwand-ts1-light
    • コレクションセットTS1 light
    • コレクションEinscheibenverglasung - mittelverglast
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2024-11-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアル木
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • OmniClassNumber23-13 33 13
    • OmniClassタイトルFolding Glass Wall Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ