製品の公開
Systemtrennwand - TS1 Flr System
Systemtrennwand - TS1 Flr System
Systemtrennwand - TS1 Flr System
Systemtrennwand - TS1 Flr System

    Systemtrennwand - TS1 Flr System

    Google翻訳”,

    モノブロック構造で遮音要件を高めるための隔壁 - 高度なプレハブ加工、迅速かつクリーンな組み立てを意味し、すぐに変換できます。

    フレームは木材由来の製品で作られており、あらゆるタイプのベニヤでご利用いただけます。ガラス板はフィリグリーフレームに透明に接着されています。新開発のフラッシュフレームとの組み合わせにより、全体的に均一な表面を実現します。もちろん、このシステムは他のすべての Scheicher.Wand システムと組み合わせることができます。

    仕様
    • THE TECHNICAL DETAILS:

      • Wooden doors, all-glass doors, frame doors, sliding doors
      • Single-pane glazing with ESG or VSG possible
      • Blinds in the space between the panes or privacy films are used as privacy protection
      • Wall thickness 100 mm
      • Wall height up to 3,300 mm
      • Element width up to 1,300 mm
      • Sound insulation of Rwp 35-37 dB
    技術仕様
    • Unique refts1-flr-system
    • コレクションセットTS1 flr
    • コレクションEinscheibenverglasung
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-11-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアル木
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • OmniClassNumber23-13 33 13
    • OmniClassタイトルFolding Glass Wall Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ