製品の公開
Schindler 1000 elevator / lift
Schindler 1000 elevator / lift
Schindler 1000 elevator / lift
Schindler 1000 elevator / lift
    Schindler

    Schindler 1000 elevator / lift

    Google翻訳”,

    シンドラー1000エレベーター/リフト - シンプル、信頼性、コンパクト

    Schindler 1000で昇降作業がシンプルになります。選びやすく、計画しやすく、所有しやすく、使いやすい。低層から中層の住宅向けに、快適、静粛、効率的、そしてスタイリッシュに設計されています。

    このページですべての詳細情報を入力すると、エレベーターを動的に構成できます。
    最後に、ご指定のエレベータープロジェクトの2D技術図面および/またはBIMファイルをダウンロードできます。これらは動的に生成されます。
    Revit での複雑な設定は必要ありません。このツールにすべての詳細を入力するだけで、お住まいの国で利用可能なすべてのブランド (Schindler 1000、Schindler 3000、Schindler 5000) を設定できます。

    技術情報(BIM ファイルを含む図面)は、Schindler Plan & Design Tool にも記載されており、インテリア デザインの可能性についても記載されています(下の URL を参照、リンク - 入札情報)。
    国を選択し、「エレベーターをデザインする」をクリックしてインテリアデザインを構成します。

    仕様
    • Key fgures: 

      • Capacity 480 / 630 kg
      • Travel height Max 30m
      • Stops Max 12 stops
      • Speed 1.0 m/s
      • Machine-room-less
      • Entrances One- or two-sided
      • Energy effciency classifcation Class A*, according to ISO 25745-2
    技術仕様
    • Unique refschindler-1000
    • コレクションセットElevator
    • コレクションElevator
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2025-10-31
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア
    スペイン
    フランス
    ポルトガル