製品の公開
Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator
Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator
Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator
    Garaventa Lift

    Electric LULA MRL - Limited Use / Limited Application Elevator

    5つ星のうち4.14.1(87 レビュー)
    Google翻訳”,

    LULA MRLは、機械室を必要とせず、技術設備に必要なスペースを最小限に抑えながら、建物のスペースを最適化するように設計されています。取り付けが簡単なギア付きトラクションとシステム全体に分散されたコントロールパネルのおかげで、より広いスペースを提供し、建物の屋根の見苦しい構造を排除します。スムーズで静かな操作、信頼性の高いパフォーマンス、スタイリッシュなインテリアをシームレスに統合します。そのエネルギー効率の高い機能と効率的な設置により、床排水路に油圧作動油と高価なオイルセパレーターが不要になります。これにより、LULAMRLは環境に優しい選択肢になります。

    仕様
    • Electric Drive System

      • 1:1 counterweight traction with direct drive gearbox and safety gear.
      • Computerized (PLC) controller has an emergency backup power system for lowering in the event of power failure.
      • Drive unit provides smooth, comfortable starting and stopping.
      • 6 pole/3 phase motor coupled to a 13:1 product specific gearbox ensures quiet operation.
      • Sturdy 8 lbs per foot elevator guide and counterweight rail system, cab sling and guide shoes on counterweight ensure a smooth, quiet ride.
      • Heavy duty cantilevered car support sling provides capacity of 1400 lbs (635 kg).
      • Minimum pit depth is 17” (432 mm).
    技術仕様
    • Unique refelectric-lula-mrl-elevator
    • コレクションセットLula Elevators
    • コレクションElvoron Lula Elevator
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
    • MasterFormat 2014 コード14 20 00
    • MasterFormat 2014 タイトルElevators
    • OmniClassNumber23-23 11 11
    • OmniClassタイトルElevators
    • UniFormatIIコードD1010
    • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts