製品の公開
KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray
KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray
KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray
KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray
    Schluter Systems

    KERDI-SHOWER-LT/-LTS Shower Tray

    Google翻訳”,

    KERDI-LINEリニアドレン用に設計されたプレハブ傾斜シャワートレイ

    Schluter ® -KERDI-SHOWER-LT/-LTS は、KERDI 防水加工が組み込まれた組み立て式の傾斜シャワー トレイです。

    • 防水性があり、すぐにタイルを張ることができます
    • 統合された KERDI 防水機能を備えています
    • カビやダニの繁殖を防ぎます
    • 重量と設置時間を削減
    • 軽量な発泡スチロール製
    • 床は単一平面上で KERDI-LINE に傾斜させることができ、これにより大判タイルの使用が可能になり、興味深いデザインの機会が生まれます
    • KERDI-LINE リニア ドレン (別売り) と併用するように設計されています。
    • 縁石のないシャワーの建設を簡素化する、周囲の高さを減らした中央排水管と周囲排水管の配置を備えた 10 の構成で利用可能
    仕様
    • Function:

      Schluter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS are prefabricated expanded polystyrene sloped trays with integrated KERDI waterproofing specifically designed to accept the KERDI-LINE linear drain. The trays are available in 39" x 39" (100 cm x 100 cm), 55" x 55" (140 cm x 140 cm), 48” x 48” (122 cm x 122 cm), 36” x 72” (91 cm x 183 cm), 38” x 76” (97 cm x 193 cm) and 36” x 55” (91 cm x 140 cm) sizes. The KERDI-SHOWER-LT/-LTS are available with center (-LT) and perimeter (-LTS) drain placements in ten configurations with reduced perimeter heights to aide in the installation of curbless showers.

      Installation:

      1. Any leveling of the floor must be done prior to the installation of the shower tray. If necessary, cut the tray to size prior to application. The shower base can also be extended beyond the tray using dry-pack mortar, which is in turn covered with the KERDI membrane.

      2. Cut the flat end of the KERDI-SHOWER-LT/-LTS tray to fit around the channel support. Apply Schluter SET™, Schluter ALL-SET™, Schluter FAST-SET™, or unmodified thin-set mortar to the substrate using a 1/4" x 3/8" (6 mm x 10 mm) square- or U-notched trowel. Slide the KERDI-SHOWER-LT/-LTS under the edge of the channel body flush with the surface of the channel support, making certain to solidly embed the tray in the mortar. Check the underside of the tray to ensure that full coverage is achieved.

      Note: When KERDI-LINE is placed at an intermediate location (e.g., center of shower), it is recommended that the KERDI SHOWER-LT tray be cut by equal amounts from the ends to ensure a consistent height of the first course of tile. When KERDI-LINE is placed adjacent to a wall, cut the KERDI-SHOWER-LTS tray from the thicker end to ensure a flush transition at the drain.

      Keywords: Shower tray, shower pan, shower base, prefabricated. waterproof

    技術仕様
    • Unique refkerdi_shower-l-ls
    • コレクションセットShower System
    • コレクションPrefabricated Substrates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン (EPS)
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011443
    • ETIM 名Shower tray
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 42 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 15
    • OmniClassタイトルShower Enclosure Bases
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING