製品の公開
KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
Schluter Systems

KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT

Google翻訳”,

プレハブ傾斜シャワートレイ

Schluter ® -KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT は、モルタル ベッドの必要性を排除する統合された KERDI 防水を備えた、傾斜した既製のシャワー トレイです。

  • 防水性があり、すぐにタイルを張ることができます
  • カビやダニの繁殖を防ぎます
  • 統合された KERDI 防水機能を備えています
  • モルタル床の必要性をなくす迅速かつ簡単な設置
  • 軽量な発泡スチロール製
  • 縁石のないシャワーの建設を簡素化するために、周囲の高さを薄くすることができます
  • ネオアングル構成やタブ交換用のオフセンタードレンなど、12 のサイズをご用意
  • KERDI-BOARD-SCシャワー縁石、KERDI、およびKERDI-DRAINと統合するように特別に設計されています
仕様
  • Function:

    The trays are made of lightweight, expanded polystyrene (PS40) for constructing mortar-free shower bases. Each of these sloped, prefabricated shower trays are designed to integrate with the Schluter®-KERDI-DRAIN. The KERDI-SHOWER-T is the standard tray and are available with center drain placement is available in 38" x 60" (97 x 152 cm), 48" x 60" (122 x 152 cm), 48" x 72" (122 x 183 cm), 60" x 60" (152 x 152 cm) and 72" x 72" (183 x 183 cm) sizes. The KERDI-SHOWER-TS with an off-center drain placement is available in 38" x 60" (97 x 152 cm), for bathtub replacements. KERDI-SHOWER-TT features a thin perimeter height that simplifies curbless shower construction and is available in 36” x 36” (91 x 91 cm), 32" x 38" (81 x 97 cm), 38” x 38” (97 x 97 cm), 36" x 48" (91 x 122 cm) and 48” x 48” (122 x 122 cm) sizes. The KERDI-SHOWER-TT is also available in a neo angle configuration in 38” x 38” (97 x 97 cm). The neo-angle tray features an off-center drain placement: 12” (30.5 cm) from the 38” sides of the tray.

    Installation:

    The substrate must be clean, even, and load bearing. Any leveling must be done prior to shower tray installation. If necessary, cut the tray to size prior to application; ideally, the tray is cut equally on all sides to ensure a consistent perimeter height. The base can also be extended beyond the tray using dry-pack mortar.

    For complete installation guidelines and warranty criteria for shower applications, please download the Schluter®-Shower System Installation Handbook and view the installation videos available below.

技術仕様
  • Unique refkerdi_shower-t-ts-tt
  • コレクションセットShower System
  • コレクションPrefabricated Substrates
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン (EPS)
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011443
  • ETIM 名Shower tray
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
  • Uniclass2015詳細Shower trays
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 15
  • OmniClassタイトルShower Enclosure Bases
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING