製品の公開
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
    Schneider Electric

    CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    5つ星のうち4.34.3(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    屋内変電所用のガス絶縁開閉装置
    仕様
    • Technology: Gas Insulated Switchgear with SF6 or Vacuum Circuit Breaker Standard: IEC, ANSI Certifications: ENA, UL Listed Rated voltage: up to 36 /38kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2000A Rated current incoming/outgoing: up to 2000A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s nternal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
    技術仕様
    • Unique refCBGS-0
    • コレクションセットMV Switchgear
    • コレクションCBGS-0
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-05
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類配電
    • Uniclass2015コードPr_60_70_36
    • Uniclass2015詳細High voltage switchgear and transformers
    • MasterFormat 2014 コード26 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClassNumber23-35 31 31 11
    • OmniClassタイトルDistribution Switchgear
    • UniFormatIIコードD5010
    • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution