製品の公開
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front
    Schneider Electric

    OptiLine 50 - Direct click-in installation system with 50 mm front

    Google翻訳”,
    OptiLine 50-フロント50mmのダイレクトクリックインインストールシステムフロント開口部50mmのインストールシステム。トランキング、ポール、ポスト、フロアボックス、デスクユニット、専用配線装置の全範囲が含まれます。特に迅速なインストール、完璧な最終設計結果、およびアップグレードと変更のための柔軟性のために設計されています。 PC / ABSおよびPVCのトランキング:80、100、120、および140 mmアルミニウムのトランキング:80、100、120、140 mmおよび140H(非表示のコンセント付き)極:配線済み。 1面および2面、または1、2、4ボックス、自立型またはテンションマウント。ドア用途のスリムウォールポールポスト:配線済み。標準の足で1、2および4面。柔軟な床の用途にも両面。デスクユニット:配線済み。デスク統合のためのポップアップ、ミニポップアップ、フリップアップ。オンデスクアプリケーション用に回転可能。フラッシュまたは表面用の基本的なデスクユニット
    技術仕様
    • Unique refoptiline_50_trunking
    • コレクションセットOptiLine 50
    • コレクションInstallation trunking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-07-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
    • UNSPSC名称Electrical cable and accessories
    • UNSPSC261216