製品の公開
Prisma Plus G LV Switchboard up to 630A
Schneider Electric

Prisma Plus G LV Switchboard up to 630A

5つ星のうち4.24.2(15 レビュー)
Google翻訳”,
Prisma Gは、最大630 Aの配電用の壁掛け式および床置き型エンクロージャーであり、低電圧配電および制御配電盤用に最適化、テスト済み、IEC準拠のソリューションです。PrismaGを使用すると、100%シュナイダーエレクトリック配電盤を確実に構築できます。安全で最適化:すべてのコンポーネント(開閉装置、配電ブロック、プレハブ接続など)は、完全に評価され、連携して動作するように調整されています。最も要求の厳しいものも含め、すべての配電盤構成がテストされています。配電盤が現在の基準を満たしていることを証明できます。いつでも信頼できる電気設備を構築し、人々の信頼性と安全性の面で顧客に完全な満足を与えることができます。PrismaGは、その控えめなデザインで、玄関ホールや通路を含むすべての三次建物に調和して溶け込んでいます。
技術仕様
  • Unique refprisma_g
  • コレクションセットPanelboards & Switchboards
  • コレクションLow Voltage Switchboard
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-04-10
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気配備システム
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303