製品の公開
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
    SCHOTT

    KIMAX Model 6526 Single Drainline Y

    Google翻訳”,

    KIMAX®酸性廃棄物排水システム

    市場で最も持続可能で経済的な酸廃棄物システム。 KIMAX®が提供する機能の多くを確認してください。

    • タイプ1、クラスAホウケイ酸ガラス配管、ASTM1053-90に適合
    • 1 1/2 "、2"、3 "、4"、6"直径サイズ
    • 5'および10'パイプの長さ
    • 温度の変化や化学的混合があっても、最高の耐薬品性
    • 有毒ガスを燃やしたり放出したりしない、UL-Environmentは認証を主張
    • 最小の熱膨張、伸縮継手/ループは必要ありません
    • 問題なく地下設置
    • 貫通型防火システムとして分類されたULおよびUL-C(UL 1479 / ASTM 814)
    • 空気処理スペースへの設置に適したASTME-84およびUL723に適合
    • IAPMOにリストされ、UPC認定の酸廃棄物システム、ファイル番号0500

    あらゆる環境で酸廃棄物を処理するための最も簡単で安全な方法である、機械的に結合されたシステム。システムコンポーネントを接続するために特別なツール、エポキシ、または定着システムは必要ありません-使いやすいハンドヘルドツールを使用して現場でパイプを所定の長さに切断し、ガラス、ポリマー、IPS、鉛、鋼、またはプラスチックパイプに問題なく結合します。

    メカニカルジョイントを使用すると、システムを使用および再利用できますが、ニーズの変化に応じて選択できます。必要なのはラチェットだけです。 KIMAX®は、改修費用を最小限に抑えながら、施設の存続期間中に発生するすべての変更に対応できます。

    ホウケイ酸ガラスは、ほとんどの実験用化学物質が保管される容器と容器を作成するために使用されます。ペトリ皿とピペットは、その不活性特性のために、ほとんどの腐食性と多くの放射性同位体が保管され、あなたにとって唯一の現実的で持続可能なオプションになります。酸廃棄物システム。

    技術仕様
    • Unique ref10925
    • コレクションセットMedical
    • コレクションLaboratory Chemical-Waste And Vent Piping
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-20
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 実験室設備
    • OmniClassNumber23-31 00 00
    • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment