製品の公開
OS3 Standard Manual Control Point
OS3 Standard Manual Control Point
OS3 Standard Manual Control Point
OS3 Standard Manual Control Point
OS3 Standard Manual Control Point
    SE Controls

    OS3 Standard Manual Control Point

    Google翻訳”,

    特徴

    MCPは、消防救助隊がユーザーフレンドリーな操作で煙制御システムを手動で無効化できるように設計されている。

    インターフェース。透明な前面ドアを開けると、開くボタンと閉じる/リセットボタンが配置されています。

    prEN12101 パート 9 に準拠するように設計されています。

    環境制御とセンサー統合

    OS3 MCPには、リアルタイム温度監視用のサーミスタが内蔵されており、正確な環境制御を可能にします。ユニバーサルI/O接続により、降雨センサー、気温センサー、火災警報器との統合が可能です。

    ローカル マイクロコントローラは、信号とアクチュエータを MCP で直接処理するため、中央パネルへの依存が軽減され、システム設計が簡素化されます。

    インストールとコンプライアンスの利点

    アドレス指定可能なバックプレートと組み込みの制御ロジックにより、ハードウェアの必要性が減り、試運転が高速化されます。

    システムはアップグレードや交換時に設定を保持し、EMC 準拠により厳しい環境でも信頼性の高いパフォーマンスを保証します。

    仕様
    • Device Details
      Provided in orange (RAL 2011) as required as part of prEN12101-9
      The device has the capabilities of providing audible signals and faults, along with having a silence
      button out of view
      The OS3MCP continuously monitors actuators and connections to smoke detectors (As required
      as part of prEN12101-9)
      Maintenance indication (Statutory requirement of the Regulatory Reform Order (Fire Safety)
      Cover reset push button via access key fob
      Reset push button
      Activated LED
      Power/Healthy LED
      Fault LED
      Single action activation cover (replaces glass frangible element)
    技術仕様
    • Unique refSECBIM0033
    • コレクションセットControl Systems
    • コレクションSwitches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)87
    • 幅(mm)87
    • 奥行き(mm)51
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)0.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
    • IFC分類スイッチング装置
    • Uniclass2015コードPr_75_51_17_66
    • Uniclass2015詳細Push button switches