製品の公開
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel
3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel
    SE Controls

    3kW-11kW Variable Speed Fan Control Panel

    Google翻訳”,

    3kW~11kW可変速ファン制御パネルは、PLC駆動の煙換気制御ソリューションです。400V、3相、50Hzで動作し、複雑なマルチゾーンアプリケーションにおいて、稼働ファンとスタンバイファンを正確に制御します。内蔵の可変周波数ドライブ(VFD)により、複数のファン速度をプログラム設定でき、ハードワイヤードとネットワーク接続の両方の起動オプションにより、柔軟なシステム設計をサポートします。外部の消防士用キースイッチ入力、リバーシブルエアフロー機能、そしてツインシャフトまたはトリプルシャフトのプッシュ/プルシステムとの互換性により、運用性能がさらに向上します。

    このパネルには、最大50個の圧力センサーのサポート、環境ファン制御、ダンパー作動オプションなど、広範な監視機能が組み込まれています。システムステータスはフロントパネルのLEDで表示され、BMS統合のための無電圧接点(VFC)、オプションのCloudlinkリモートモニタリング、およびSHEVTECリピーターパネルとの互換性を備えています。オプションでBS 8519 ATS準拠の構成も利用可能で、パネルはBS EN 60204-1:2018、BS ISO 21927-9:2012、およびEN 12101-3に準拠して設計および試験されています。

    この BIM オブジェクトには、デジタル建設環境における調整された設計、設置、試運転、ライフサイクル管理をサポートするための構造化された技術データ、接続情報、モデル パラメータが含まれています。

    仕様
    • Power

      • Class 1

      • Primary and secondary 400 V 3Ph 50 Hz supplies into internally fitted Automatic

      Transfer Switch (ATS) unit or from external ATS unit

      • Isolating switch in panel face for service requirements

      • Current draw between 1 to 29.1 A depending on either quiescent state or system activated state and associated fan Full Load Curren   (FLC): 3 kW - 11 kW: 4.7 to 21.3 A FLC

      • PLC backup battery 2 x 12 V 12.0 Ah sealed lead-acid batteries (batteries not included).

      Environment

      • IP rating 55 (Internal and External) fully weatherproofed

      • Internal or external panel fitting option

      • Humidity 10 to 90% non-condensing

      • Operating temperature -5 to 40°C (internally climate controlled via cooling fan and heater)

      • Can be installed up to 1,000 metres above sea level without de-rating

      • Fan can be installed up to 50 metres away from the panel

      • Standard Finish:

         Panel: Powder Coated RAL 7035

         Canopy: Powder Coated RAL 5020

      Miscellaneous

      Note: The below are all dependent on a variety of factors, including, but not limited to, system specification, inverter size, ATS requirements, additional NV fan control and panel location.

      • Weight from 140 kg up to 210 kg

      • Bottom cable entry regardless of panel location

    技術仕様
    • Unique refSECBIM0014
    • コレクションセットControl Systems
    • コレクションController
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1400
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)210
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • IFC分類コントローラー
    • Uniclass2015コードPr_75_50_18
    • Uniclass2015詳細Controllers and control panels