製品の公開
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap

    Model SFX Aluminum Vent Cap

    Google翻訳”,

    SFXベントキャップは、フードを除いてSXと同一です。このモデルは、建物の設計では保護が不十分で、風雨からの保護が必要な屋外空間に最適です。防虫網はオプションです。

    *注記
    ルーバー製造業者は、あらゆる風雨の状況下で自社のルーバーが水の浸入を防ぐことを保証するものではありません。

    仕様
    • Material: Aluminum (10 Mesh), Stainless Steel (3 Mesh)
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 10", 12"

      Optional Screens: 10 Mesh, 3 Mesh (Upon Request)

    技術仕様
    • Unique refmodel_sfx-vent-cap
    • コレクションセットVent Caps
    • コレクションVent Caps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 非機械式換気
    • IFC分類エアーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04
    • Uniclass2015詳細Air terminals and diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 11 13
    • OmniClassタイトルWall Ventilation Diffusers

    対応地域

    北米