製品の公開
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap

    Model KX Aluminum Vent Cap

    Google翻訳”,

    新しいKXベントキャップは、収納室、屋根裏部屋、地下室、浴室やキッチンの排気口など、住宅の換気用途に最適です。すっきりとしたスクエア型のデザインは、現代的な建物にもクラシックな建物にも完璧にマッチします。オプションで防虫網を追加できます。

    *注記
    ルーバー製造業者は、あらゆる風雨の状況下で自社のルーバーが水の浸入を防ぐことを保証するものではありません。

    仕様
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    技術仕様
    • Unique refmodel_kx-vent-cap
    • コレクションセットVent Caps
    • コレクションVent Caps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 非機械式換気
    • IFC分類エアーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04
    • Uniclass2015詳細Air terminals and diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 11 13
    • OmniClassタイトルWall Ventilation Diffusers