製品の公開
SEIRE WP 400 Pure polyurea waterproofing membrane for universal use
Seire

SEIRE WP 400 Pure polyurea waterproofing membrane for universal use

Google翻訳”,
SEIRE 400 WPは、熱間塗布された高弾性の100%純粋なポリ尿素防水膜であり、摩耗や化学薬品に対する高いレベルの耐性を備えています。乾燥すると、継ぎ目がなく、重なりや補強が不要な連続防水膜を形成します(他の構造要素を結合する特異点のみが補強されます)。非常に低い温度でも永続的な弾性を提供し、基板の動きを吸収することができます。その迅速な重合は、それがあらゆる表面に適応し、3時間以内に防水特性を達成できることを意味します(最適な使用条件は24時間で達成されます)。
仕様
  • Density (BS 4370 p1 m4): Approx. 1,1 kg/l Dry extract (EN 1768): > 99% Ashes (EN 1879) Comp A ≤1%Comp B ≤1% Application temperature (substrate/ambient): 5-35 ºC Working temperature: -40ºC – +180ºC Gelation time: Approx. 3-5 seconds Total curing time: ±12 h Shore A hardness (DIN 53505) > 90 Shore D hardness (DIN 53505) > 50 Tensile strength (23°C) (UNE EN ISO 527-3) 23 MPa Elongation (23°C) (ISO 527) > 300% Fatigue (1000 cycles): Appropriate Diffusion of water vapor: 0,58 g/m2*hour Resistant to root formation: Yes
技術仕様
  • Unique refseire-wp-400
  • コレクションセットWaterproofing and Water-repellents
  • コレクションWaterproofing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-24
  • エディション1
関連
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • Uniclass2015コードSs_32
  • Uniclass2015詳細Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード07 16 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCementitious and Reactive Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17
  • OmniClassタイトルWaterproofing