製品の公開
SEIREPOX A/N Two-component Adhesive
Seire

SEIREPOX A/N Two-component Adhesive

Google翻訳”,

SEIREPOX A / Nは、無溶剤のエポキシ樹脂ベースの2液型接着剤で、建設資材の接着と接着に使用されます。

硬化後、SEIREPOX A / Nは、水の通過、化学薬品、霜、および風化に対して耐性があります。

仕様
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,4 kg/l.

    YIELD:
    Approx. 1,4 Kg/m2/mm

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 30 min

    INITIAL CURING (20ºC):
    Approx. 6 h

    FULL CURE (20°C):
    7 days

    COMPRESSIVE STRENGTH:
    After 28 days, 59 N/mm2

    PACKAGING:
    Kits of 5 kg and 25 kg net (A+B)

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging

技術仕様
  • Unique refseirepox-a-n
  • コレクションセットConcrete Repair, Adhesives and Injection
  • コレクションConcrete Repair
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセメント混合物
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • Uniclass2015コードPr_20_31_02
  • Uniclass2015詳細Adhesives and bonding compounds
  • MasterFormat 2014 コード41 36 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルAdhesive Applicators
  • OmniClassNumber23-13 23 15
  • OmniClassタイトルAdhesives