SEIREPOX MFは無溶剤のエポキシ樹脂で、耐久性があり、お手入れが簡単な表面を生成します。
耐久性と美的仕上げが要求されるすべてのフローリングに適用できます。
塗料として純粋な形で適用できます。
SEIREPOX MFは、0.6〜0.7 mmの石英骨材と組み合わせて、厚さ2〜3mmの高レベルの機械的抵抗を備えた多層フローリングを生成するために使用できます。
SEIREPOX MFは、0.3〜0.4 mmの石英砂と組み合わせて、均一性の高いセルフレベリングコーティングとして塗布されます。
硬化後、SEIREPOX MFは、水の通過、化学薬品、霜、および風化に対して耐性があります。
対応地域
| ヨーロッパ | オセアニア |
|---|---|
スペイン | ニュージーランド |
ポーランド |