製品の公開
SEIREPOX MULTICAPA Two-component, coloured epoxy binder
Seire

SEIREPOX MULTICAPA Two-component, coloured epoxy binder

Google翻訳”,

SEIREPOX MULTICAPAは、2成分、流動性、無溶剤のエポキシバインダーで、珪質骨材と組み合わせて数回塗りすることで、清掃が簡単で、高い機械的および化学的耐性を提供する多層フローリングの実行を可能にします。メンテナンスが簡単。

硬化後、SEIREPOX MULTICAPAは、水、化学薬品、霜、天候の通過に耐性があります。

仕様
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,4 Kg/l

    YIELD:
    Applied with aggregate (ratio 1:0.4) 0.6-0.7 kg/m2/layer Approx. 0.5kg/m2 in sealant layer.

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 30 min

    RESISTANCE:
    Mechanical strength after 24 hours. Chemical resistance after approx. 7 days.

    TRAFFIC:
    After approx. 6 h

    PACKAGING:
    Kits de 25 Kg net

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.

技術仕様
  • Unique refseirepox-multicapa
  • コレクションセットFlooring and Coating
  • コレクションPaints and Coatings - Epoxies
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-24
  • エディション1
関連
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードPr_35_31_68
  • Uniclass2015詳細Protective coatings
  • MasterFormat 2014 コード09 97 26
  • MasterFormat 2014 タイトルCementitious Coatings
  • OmniClassNumber23-15 17 29
  • OmniClassタイトルFloor Finishing Coatings