製品の公開
SEIREPOX TOP PLUS Multi-purpose transparent resin, 100% solids
Seire

SEIREPOX TOP PLUS Multi-purpose transparent resin, 100% solids

Google翻訳”,
SEIREPOX TOP PLUSは、透明で無溶剤のエポキシ樹脂で、プライマー、モルタルバインダー、アンダーコート、ミドルコート、正規化層、石英砂または着色骨材を使用した多層コーティングのシーリング層など、さまざまな用途に使用できます。硬化後、SEIREPOX TOP PLUSは、水の通過、化学薬品、霜、および風化に対して耐性があります。紫外線への耐性が重要な用途には、SEIREPOX TOPCOATFUVを追加してください。
仕様
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,1 Kg/l

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 35 min

    YIELD:
    For surface application, depend on substrate porosity. Approx. 300 g/m2/coat. For filling cracks and joints, yield depends on their width and depth. Approx. 300 g/ml

    DRY TO TOUCH (20°C):
    24 horas

    COMPLETE CURE (20°C):
    7 days

    RESISTANCES:
    Mechanical strength after 24 hours. Chemical resistance after approx. 7 days.

    PACKAGING:
    Kits de 20 Kg net

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.

技術仕様
  • Unique refseirepox-top-plus
  • コレクションセットFlooring and Coating
  • コレクションPaints and Coatings - Epoxies
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-24
  • エディション1
関連
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードPr_35_31_68
  • Uniclass2015詳細Protective coatings
  • MasterFormat 2014 コード09 97 26
  • MasterFormat 2014 タイトルCementitious Coatings
  • OmniClassNumber23-15 17 29
  • OmniClassタイトルFloor Finishing Coatings