製品の公開
ML150 1-1/2" Mechanical Lock Panel
Sentrigard

ML150 1-1/2" Mechanical Lock Panel

Google翻訳”,
  • クラシックな建築用スタンディングシーム金属屋根システム
  • 住宅および軽商業用途に最適
  • 特別に設計されたクリップにより熱移動が可能
  • 定格アセンブリ用のテスト済みパネルは、より高いパフォーマンスレベルを実現します
  • 長期にわたる耐候性性能を実現する機械ロックシーム
  • 銅やテルネなどの特殊な金属を必要とする屋根の設置に最適
仕様
  • • Minimum Slope = 1-1/2":12"

    • Actual Panel Width: 16.3" from 20" Coil

    • Solid Substrate Required

    • Architectural, Hydrokinetic Panel

    • Mechanically Seamed in the Field

    • 24 and 26 Gauge Galvalume®

    • .032" Aluminum

    • 16oz Copper

    • 30 Year Finish Warranty on Kynar 500 Finish

    • Weather Tight Warranty Available

    • Underlayment Required

    Sentrigard Quadro-Plus, Sentriclad architectural metals, Sentrigard roofing systems, prefabricated metal panels

    Sentrigard metal roofing, architectural metal panels, metal cladding systems

    • Durability: long-lasting metal roofing, weatherproof metal panels, corrosion-resistant cladding
    • Sustainability: recycled metal content, sustainable building materials, LEED-certified metal roofing
    • Aesthetics: custom metal panel colors, architectural design flexibility, modern metal cladding systems
    • Performance: energy-efficient metal roofing, fire-resistant metal panels, acoustical metal systems
    • Comparison: Sentrigard vs. other metal roofing brands, metal roofing cost comparison, best metal roofing for cold climates
    • Location: metal roofing Indianapolis, metal cladding contractors Chicago, prefabricated metal panels Seattle
    • Project-Specific: metal roofing for restaurants, metal cladding for schools, metal panels for multi-family housing
    • Informational: benefits of metal roofing, types of metal cladding systems, how to choose a metal roofing contractor
技術仕様
  • Unique refml150-mechanical-lock-panel
  • コレクションセットCommercial Roofing
  • コレクションProfiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-08
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG019610
  • ETIM 名Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 11 11
  • OmniClassタイトルExterior Metal Roof Panels

対応地域

北米