製品を公開する
SL175 1-3/4" Snap Lock Panel
Sentrigard

SL175 1-3/4" Snap Lock Panel

Google翻訳,
  • 構造的立体シーム金属屋根システム
  • 複数のデッキおよびスロープ用途向けの商用プロファイル
  • 最適なパフォーマンスと優れた価値を兼ね備えています
  • 特別に設計されたクリップにより熱移動が可能
  • 定格アセンブリ用のテスト済みパネルは、より高いパフォーマンスレベルを実現します
仕様
  • • Minimum Slope = 1":12"

    • Actual Panel Width: 11.625-17.625" from

    18-24" Coil

    • Solid Substrate or Open Framing (max. 4’ OC)

    • Structural, Hydrostatic Panel

    • Snap Seam – No Field Seaming Required

    • 24 and 26 Gauge Galvalume®

    • .032" Aluminum

    • 35 Year Finish Warranty on Kynar 500 Finish

    • Weather Tight Warranty Available

    • Underlayment Required with Solid Substrate

    Sentrigard Quadro-Plus, Sentriclad architectural metals, Sentrigard roofing systems, prefabricated metal panels

    Sentrigard metal roofing, architectural metal panels, metal cladding systems

    • Durability: long-lasting metal roofing, weatherproof metal panels, corrosion-resistant cladding
    • Sustainability: recycled metal content, sustainable building materials, LEED-certified metal roofing
    • Aesthetics: custom metal panel colors, architectural design flexibility, modern metal cladding systems
    • Performance: energy-efficient metal roofing, fire-resistant metal panels, acoustical metal systems
    • Comparison: Sentrigard vs. other metal roofing brands, metal roofing cost comparison, best metal roofing for cold climates
    • Location: metal roofing Indianapolis, metal cladding contractors Chicago, prefabricated metal panels Seattle
    • Project-Specific: metal roofing for restaurants, metal cladding for schools, metal panels for multi-family housing
    • Informational: benefits of metal roofing, types of metal cladding systems, how to choose a metal roofing contractor
技術仕様
  • 固有参照番号sl175-snap-lock-panel
  • 製品ファミリCommercial Roofing
  • 製品グループProfiles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-08
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG019610
  • ETIM 名称Roofing materials
  • Uniclass 2015 コードEF_30_10
  • Uniclass 2015 説明Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
  • OmniClass 番号23-13 39 11 11
  • OmniClass タイトルExterior Metal Roof Panels