製品の公開
X4122 - Console, PACS, Remote View, w/Two 3MP Monitors
SEPS2BIM

X4122 - Console, PACS, Remote View, w/Two 3MP Monitors

Google翻訳”,
画像および検索(DIN / PACS)システム用の2台のモニターリモートビューイングステーション。このステーションは、放射線科の内外の医療提供者が画像を確認するために使用します。 Stationには、ローカル画像ストレージ、画像操作、および2台の2048X1536画像表示モニターでの複数の画像の同時表示が含まれます。画像は常駐メモリに保存され、より新しい画像がステーションに送信されると、長期保存にロールオフされます。プロバイダーは、画像と結果の受信のためにLANでPACSに画像を要求できます。コンソールはDICOMに準拠している必要があります。入力は、キーボード、マウス、トラックボール、または音声起動コマンドによる場合があります。
技術仕様
  • Unique refX4122
  • コレクションセットConsole
  • コレクションPACS
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)740
  • 幅(mm)1220
  • 奥行き(mm)740
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米
アメリカ合衆国