製品の公開
A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

Google翻訳”,
高品質の1/4"ポリッシュフロートガラスミラー36X18、90°の留め継ぎコーナーを備えたワンピースの明るいポリッシュステンレススチールチャンネルフレームで囲まれています。ミラーのすべてのエッジは、吸収性フィラーストリップによって保護されています。ミラーには亜鉛メッキ鋼が使用されています一体型の水平吊り下げブラケットと隠し取り付け用の壁掛けハンガー付き。トイレエリア、医師の診察室などにある単一の壁に取り付けられた洗面所の上に取り付けるため。トイレエリアにある壁またはカウンタートップに取り付けられた二重の洗面所の上にも使用できます。
技術仕様
  • Unique refA1066
  • コレクションセットMirror
  • コレクションFloat Glass
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)910
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)30
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
  • IFC分類家具エレメント