製品の公開
A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible
SEPS2BIM

A1067 - Mirror, Float Glass, ADA Accessible

Google翻訳”,
ステンレス鋼フレームを備えた高品質の1/4"研磨フロートガラスミラー。フレームは、アクセシビリティとADA要件への準拠のために、ミラーを傾斜位置に保持します。ミラーには、一体型水平吊り下げブラケット付きの隠しネジでフレームに固定された亜鉛メッキ鋼バックがあります。ミラーは幅約18"、高さ36"でなければなりません。他のサイズも利用できます。
技術仕様
  • Unique refA1067
  • コレクションセットMirror
  • コレクションFloat Glass
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)940
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
  • IFC分類家具エレメント