製品の公開
A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1070 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

Google翻訳”,
高品質の1/4"ポリッシュフロートガラスミラー、ワンピースのサテン仕上げのステンレススチールアングルフレーム。ミラーのすべてのエッジは吸収フィラーストリップで保護されています。ミラーの背面は保護コーティングで保護されています。ミラーは、一体型の水平吊り下げブラケットと隠し取り付け用の壁掛けハンガーを備えた亜鉛メッキ鋼の背面を備えています。2つ以上のカウンタートップに取り付けられた洗面所を備えた洗面化粧台のあるトイレエリアで使用します。価格は36 "HX36"Wミラーに基づいています。
技術仕様
  • Unique refA1070
  • コレクションセットMirror
  • コレクションFloat Glass
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)910
  • 幅(mm)910
  • 奥行き(mm)30
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(kg)9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
  • IFC分類家具エレメント