製品の公開
A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted

Google翻訳”,
表面に取り付けられたサテン仕上げのステンレス鋼、直径1インチ、タオルバー。支柱とフランジは一体型で、クロムメッキされ、サテン仕上げの重い真ちゅうを鋳造します。タオルバーは支柱内で回転しないものとします。18インチ、24で利用可能"と30"の幅。シャワー室や浴槽室での汎用使用。推奨される標準幅18"に基づく価格設定。
技術仕様
  • Unique refA5205
  • コレクションセットBar
  • コレクションTowel, 1" Diameter
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)80
  • 幅(mm)5300
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
  • IFC分類家具エレメント