製品の公開
D0670 - Console, Treatment Unit, Dental Operatory
SEPS2BIM

D0670 - Console, Treatment Unit, Dental Operatory

Google翻訳”,
歯科治療コンソールまたはワークステーション(「12時ユニット」とも呼ばれます)約45 "W x 72" H x 30 "D.収納および機器の引き出し付きのベースユニット、スライド式の棚付きの2つ折りドアキャビネットで構成されますおよびCPUストレージ。補助装置用のチェイスとパワーバー、およびモニターとキーボード用の棚を備えた中央部。上部の収納ユニットは、ガラス棚とシースルーキャビネットドアを備えたパススルーまたは非パススルーの場合があります。ユニットは、すべての医師とアシスタントの器具を保持するための回転作業面、またはSSシンクと膝または足で作動する蛇口と固体表面またはラミネートカウンタートップを備えた洗浄ステーションで構成することもできます。ユニットは他の幅と高さでもご利用いただけます。このユニットの最終的な構成は、購入時に決定された個々の施設の要件によって異なります。
技術仕様
  • Unique refD0670
  • コレクションセットConsole
  • コレクションTreatment Unit
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1850
  • 幅(mm)1120
  • 奥行き(mm)810
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米