製品の公開
E0123 - Workstation, Straight, Free Standing
SEPS2BIM

E0123 - Workstation, Straight, Free Standing

Google翻訳”,
このJSNは、臨床または管理スペースの領域での作業を迅速に計画するための典型的なワークステーション全体を提供します。通常のワークステーションをパネルの代わりに垂直吊り下げストリップで使用すると、価格が下がります。この典型的な内容:4つの標準ソリッドパネル2つのパネルコネクタ、2方向コーナー1つのパネル間コネクタ2完成したエンドハードウェア1片持ち式、作業面2ロック可能なフリッパーユニット2棚、保管/ディスプレイ2つのライト1タックボード1ツールレール1用紙トレイ1斜めトレイ1調整可能なキーボードトレイ1モバイル台座、ボックス/ファイル
技術仕様
  • Unique refE0123
  • コレクションセットWorkstation
  • コレクションStraight
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2160
  • 幅(mm)2030
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具エレメント