製品の公開
E0665 - Pharmacy Bulk Storage Low Volume
SEPS2BIM

E0665 - Pharmacy Bulk Storage Low Volume

5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
Google翻訳”,
薬局のバルクストレージ。この典型的な内容:4パネル、ハードNpwr 53 "H x 24" W; 12パネル、ハードNpwr 85 "H x 18" W; 1パネル、ハードパワー85 "H x 24" W; 3パネル、ハードNpwr 85 "H x 24" W; 2パネル、ハードパワー、85 "H x 48" W; 3パネル、ハードNpwr 85 "H x 48" W; 1オープンパネルフレームNpwr85"H x 24" W; 1オープンパネルフレームNpwr85"H x 48" W; 4 Conn、2-Way 90 Deg Hard 84 "H; 7 Conn、3-Way 90 Deg Hard 84" H; 1デュプレックスRcp、6 / Pkg 1デュプレックスRcp、専用6 / Pkg 1天井電源エントリ、電源85 "H; 2作業面、ラム48" W; 36シェルフストレージディスプレイ24"W;40シェルフストレージディスプレイ48"W; 1 Flip Dr Unit、Fab、W / Lock 48 "W; 1 Tackboard、48" W; 1つのツールバー24"W;1つのワークサーフ、Hvy-Duty 48" W; 6棚板、24 "W; 6棚板、48" W; 6シェルフ、アドオン24 "W; 6シェルフ、アドオン48" W; 3シェルフユニット、3シェルフ24 "W; 1カート、密閉型ボディ、トップスパイン、2引き出し、2 Dblワイドワイヤーシェルフ、ディバイダー、ソリッドDblワイドドア、36" H;カート1個、プッシュハンドル付き、モバイル、ワイヤーシェルフ2個、ソリッドシェルフ21 "D x 36" W;カート1個、モバイルドリーベース、ワイヤーシェルフ4個、ソリッドシェルフ、24 "D x 36" W; 1モバイル台座、ファイル/ファイル2タスクライト、42 "W; 1診断トレイ2キーボードトレイ、完全調整*インストールを完了するには接続ハードウェアが必要です。
技術仕様
  • Unique refE0665
  • コレクションセットPharmacy Bulk Storage Low Volume
  • コレクションPharmacy Bulk Storage Low Volume
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2160
  • 幅(mm)11280
  • 奥行き(mm)4880
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント