製品の公開
E0675 - Pharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
SEPS2BIM

E0675 - Pharmacy Dispensing & Storage Medium Volume

5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
Google翻訳”,
薬局の調剤と保管。この典型的な内容:1パネル、ハードNpwr 47” H x 24” W; 16パネル、ハードNpwr 53” H x 24” W; 14パネル、ハードNpwr 85” H x 18” W; 6パネル、ハードNpwr 47” H x 24” W; 2パネル、ハード電源85” H x 30” W; 2パネル、ハードNpwr 85” H x 30” W; 3パネル、ハード電源85” H x48” W; 10パネル、ハード電源W/Comポート85"Hx 48" W; 4パネル、ハードNpwr 85” H x 48” W; 1オープンパネルフレームNpwr67” H x30” W; 1オープンパネルフレームNpwr67” H x42” W; 1オープンパネルフレームNpwr85” H x 24” W; 2オープンパネルフレームNpwr85” H x 30” W; 2オープンパネルフレームNpwr85” H x 48” W; 1デュプレックスラップ、6 / Pkg; 1デュプレックスラップ、専用6 / Pkg 7天井電源エントリ、Int Direct Conn、電源85 "H; 1週間のサーフ、ラム24” D x 72” W; 1ペニン、ラウンドエンドラム30” D x 48” W; 1サポートパネル、Wk Surf、End Lam 24” D; 4シェルフ、ストレージ/ディスプレイ30” W; 72シェルフ、ストレージ/ディスプレイ48 "W; 1フリップドクターユニット、ファブ、ロック24インチW付き。 5フリップ博士ユニット、ファブ、ロック付き30インチW; 1 Flip Dr Unit、Fab、W / Lock 42 "W; 4 Flip Dr Unit、Fab、W / Lock 48 "W; 7タックボード、24インチW; 5タックボード、30インチW; 1タックボード、42インチW; 3タックボード、48インチW; 1ツールバー、24 "W; 1ツールバー、30” W; 1ツールバー、42 "W; 3ツールバー、48 "W; 10ウォールストリップ84"H; 2モジュール、パススルー80” H x 48” W; 4パネル、サポート48” H x 24” W; 1装備レール、壁-山、48 "W; 3 Acc Panel Assy、コンボ42” H x 43-1 / 4” W 2 / Pkg; 1ヴェールチェイスカバー; 1アダプターレール、24” W; 1アダプターレール、30” W; 18アダプタレール、48インチW; 20 Work Surf、Hvy-Duty 24” D x 48” W; 5 Work Surf、Hvy-Duty 24” D x 60” W; 3 Work Surf、Hvy-Duty 24” D x 72” W
技術仕様
  • Unique refE0675
  • コレクションセットPharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
  • コレクションPharmacy Dispensing & Storage Medium Volume
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2160
  • 幅(mm)17070
  • 奥行き(mm)10970
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント