製品の公開
E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer
SEPS2BIM

E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer

Google翻訳”,
高さ調節可能なテーブル。テーブルトップは、プラスチックラミネートまたは耐薬品性材料(Chem-Surf)で入手できます。キャスターまたはグライドは、いくつかのテーブルのオプションです。すべてのテーブルは、その下にあるさまざまなストレージコンポーネントを受け入れます。これらの作業面は、24"または30"の深さで利用できます。この典型的な内容:1つの高さ調節可能なテーブル。 1つのストレージフレーム。 3つの引き出し、3 "H; 1つの引き出し、6" H; 1つの引き出し、9"Hおよび引き出しオーガナイザービン。
技術仕様
  • Unique refE0703
  • コレクションセットTable
  • コレクションProcess
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)970
  • 幅(mm)1220
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具エレメント