製品の公開
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
SEPS2BIM

K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back

5つ星のうち3.83.8(59 レビュー)
Google翻訳”,
省スペースのフロントツーバック自動コーヒーメーカー。このユニットには、暖房タンク、冷水供給用の接続、3つのバーナーを備えたデキャンターサービス、漏斗、および水流コントローラーが含まれています。このユニットは、カフェテリアや商業施設での半自動コーヒー醸造に使用されます。ポットを満たすのに十分な量が通過すると、ユニットは自動的に水の流れを遮断します。ユニットは通常、他のホットドリンク(お茶、サイダー、ココアなど)を作るために側面に温水蛇口が付いた配管で提供されます。データベースの高さのディメンションには、上部バーナーで温まるコーヒーデカンターのクリアランスは含まれていません。
技術仕様
  • Unique refK1552
  • コレクションセットBrewer
  • コレクションCoffee
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)530
  • 幅(mm)230
  • 奥行き(mm)560
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類家具エレメント