製品の公開
K4665 - Oven, Microwave, Consumer
SEPS2BIM

K4665 - Oven, Microwave, Consumer

5つ星のうち4.14.1(12 レビュー)
Google翻訳”,
平均的な使用のためのカウンターマウント電子レンジ。外部キャビネットは、金属製または頑丈な耐衝撃性プラスチックにすることができます。オーブンは、急速な加熱、霜取り、またはプライムクッキングのための瞬間的なエネルギーを提供します。オーブンには、タッチパッドコントロール、デジタルタイマー、電力レベルセレクター、および一般的に調理されるアイテム用の事前にプログラムされたセレクターがあります。このオーブンは一般的にスタッフラウンジにあります。
技術仕様
  • Unique refK4665
  • コレクションセットOven
  • コレクションMicrowave
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)360
  • 幅(mm)610
  • 奥行き(mm)510
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類家具エレメント