製品の公開
L2335 - Cabinet, Bio Safety
SEPS2BIM

L2335 - Cabinet, Bio Safety

Google翻訳”,
クラスII、タイプB2、バイオセーフティキャビネット。これは、自立型の垂直層流ユニットです。 2つのHEPAフィルター、1つの供給と1つの排気ゼロプローブが含まれています。吸気速度は平均105fpmです。これには、安全でない窓の位置をオペレーターに通知するための可聴アラーム、排気圧を監視するための視聴覚アラーム、高速空気戻り用にスロットが付いた側壁を備えたタイプ304ステンレス鋼構造、16ゲージ以上の鋼の外部、2つが含まれます。接地されたキーペットコックと接地されたプラグ用の二重レセプタクル。有毒化学物質および放射性ヌクレオチドで処理される低リスクから中リスクの生物剤に使用されます。提示された4フィートモデル、他のサイズが利用可能です。
技術仕様
  • Unique refL2335
  • コレクションセットCabinets
  • コレクションBio Safety
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2720
  • 幅(mm)1400
  • 奥行き(mm)860
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント