製品の公開
M2020 - Cabinet, Storage, Safety, Built-In, Vented
SEPS2BIM

M2020 - Cabinet, Storage, Safety, Built-In, Vented

Google翻訳”,
安全保管キャビネット。このユニットは二重の鋼製の壁構造で、通気性のある接地アタッチメント、高くなった漏れのないドアシル、調節可能な棚が付いています。 2つのドアと3つのポイントキーロックを装備。構造は、OSHAおよびNFPAコード30の要件によって設定された基準を満たしています。可燃性液体の保管用に設計されています。キャビネットは実験室のケースワーク構成に適合し、その換気ポートはカウンタースペースを空けるために背面にあります。キャビネットには、HVAC(暖房、換気、および空調)システムの一部として、換気ダクトと排気ファンが必要です。
技術仕様
  • Unique refM2020
  • コレクションセットCabinets
  • コレクションStorage
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)910
  • 幅(mm)1220
  • 奥行き(mm)560
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント