製品の公開
M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect
SEPS2BIM

M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect

Google翻訳”,
2つの加熱されたコンパートメントを備えた自立型のシングルドアまたはダブルドアの加温キャビネット。コンパートメントと外壁はステンレス鋼で作られています。厚いグラスファイバー断熱材は、内部の温度を維持し、外部が熱くなりすぎないようにします。シーリングドア、サーモスタット温度制御、ステータス表示、熱表示灯、過熱保護、アラーム、空気循環ファンを装備。ユニットにはオプションの温度レコーダーが付いている場合があります。メーカーは、電力回路にヒューズ付き断路器を使用することを推奨しています。キャビネットは、くぼみに設置することもできます。患者ケアエリアで使用される溶液と毛布を加熱および保管するために設計されています。
技術仕様
  • Unique refM3110
  • コレクションセットCabinets
  • コレクション Warming
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1900
  • 幅(mm)760
  • 奥行き(mm)690
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント