製品の公開
M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

5つ星のうち3.53.5(11 レビュー)
Google翻訳”,
小児用ベビーベッド。重い四角い鋼でできています。サイドレールのバー間隔は最大2-3/4 "で、スクイーズリリースが付いています。スプリングの高さは321/2"から411/2"の高さに調整できます。マットレスは耐水性と防汚性が必要です。ユニットはボールベアリングキャスターに取り付けられています。 。小児科で使用されます。
技術仕様
  • Unique refM7015
  • コレクションセットCrib
  • コレクションCrib
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1550
  • 幅(mm)760
  • 奥行き(mm)1520
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - ベッド
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米