製品の公開
P5350 - Shower, Patient, Psychiatric
SEPS2BIM

P5350 - Shower, Patient, Psychiatric

Google翻訳”,
精神科の患者用シャワー。破壊されないようにしなければならない。シャワーヘッドは刑務所で使用するように設計されていなければならず、キャッチまたはフックとして使用できる突起のない滑らかな表面を備えていなければなりません。壁に直接ボルトで固定するために平らな背面を配置し、強化水ラインに接続する1/2インチのパイプをタップする必要があります。ヘッドは、直径3-1/2インチ以上の不正開封防止の取り外し可能な面を備えている必要があります。シャワーヘッドは床から6フィート以上上に設置し、3フィートの円内にスプレーを供給しなければなりません。
技術仕様
  • Unique refP5350
  • コレクションセットShower
  • コレクションPatient
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)510
  • 幅(mm)250
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米