製品の公開
S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber
SEPS2BIM

S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber

Google翻訳”,
24 "W x 36" H x36 "Dチャンバーの滅菌装置で使用するローディングカーとトランスファーキャリッジ。ローディングカーは、CRS溶接板金とワイヤーの2つの全長調整可能な棚を備えた溶接CRSフレームワークです。トランスファーキャリッジが構築されます。溶接されたCRSの、または腐食防止フレーム用に塗装され、2つの固定キャスターと2つのスイベルキャスターを備えています。積載車は、ロック機構によって移送キャリッジに固定されています。
技術仕様
  • Unique refS0395
  • コレクションセットLoading Car & Transfer Carriage
  • コレクションLarge Chamber
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1500
  • 幅(mm)710
  • 奥行き(mm)1320
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具エレメント