製品の公開
S0495 - Loading Car & Transfer Carriage
SEPS2BIM

S0495 - Loading Car & Transfer Carriage

Google翻訳”,
24x36x48チャンバーの滅菌器で使用するための積載車と輸送台車。ローディングカーは、CRS溶接された板金とワイヤーの2つの全長調整可能な棚を備えた溶接されたCRSフレームワークです。トランスファーキャリッジは、溶接されたCRSで構成されているか、腐食防止フレーム用に塗装されており、2つの固定キャスターと2つのスイベルキャスターが付いています。積載車は、ロック機構によってトランスファーキャリッジに固定されています。 24x36x48滅菌器の積み下ろし、および処理エリアとの間での商品の移動用。
技術仕様
  • Unique refS0495
  • コレクションセットLoading Car & Transfer Carriage
  • コレクション24x36x48 Chamber
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15190
  • 幅(mm)710
  • 奥行き(mm)1630
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具エレメント