製品の公開
X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated
SEPS2BIM

X1000 - Benchtop, Plastic, Laminated

Google翻訳”,
プラスチックラミネートベンチトップ。このユニットは、すべてのタイプの暗室とローディングベンチ用にカスタムビルドされています。長さ、奥行き、色は、それぞれの設置に合わせて特別に調整されています。上部は3/4インチの合板で、高さは4-1 / 2インチ(外側のサイズ)、バックスプラッシュとエンドリターンがあります。ごみ箱の切り欠きは、4"X16"または7"X7"サイズの溶接ステンレス鋼リムでバインドされています。このユニットは、X線処理室の暗室の開き窓の上に使用され、ベンチトップの1フィートあたりに基づいています。
技術仕様
  • Unique refX1000
  • コレクションセットBenchtop
  • コレクションPlastic
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)130
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)610
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具エレメント